ZHCUB38E may 2007 – june 2023 ADS1158 , ADS1258
ADS1258 有 8 个专用 GPIO 引脚。该 EVM 将一个 100kΩ 下拉电阻器连接到每个 GPIO 引脚。这些电阻器可防止引脚电压悬空,因为默认的 ADC 设置会将每个 GPIO 配置为输入。此外,49.9Ω 电阻器与每个 GPIO 引脚串联,以限制流入 ADC 的电流。所有八个 GPIO 引脚都在接头 J7 端接,以便在需要时轻松连接到外部电路。图 4-2 显示了 GPIO 电路。