ZHCUB38E may   2007  – june 2023 ADS1158 , ADS1258

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1ADS1258EVM 概述
    1. 1.1 ADS1258EVM 套件
    2. 1.2 ADS1258EVM
  5. 2开始使用 ADS1258EVM
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 模拟输入选项
    2. 3.2 ADC 连接和去耦
    3. 3.3 可配置多路复用器环路
      1. 3.3.1 使用伪差分配置测量单端输入
    4. 3.4 计时
    5. 3.5 电压基准
  7. 4数字接口
    1. 4.1 GPIO
  8. 5电源
  9. 6软件安装
  10. 7EVM 操作和 GUI
    1. 7.1 连接硬件
    2. 7.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 7.3 时域显示
    4. 7.4 频域显示
    5. 7.5 直方图显示
  11. 8物料清单、布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 EVM PCB 布局
    3. 8.3 原理图
  12. 9修订历史记录

可配置多路复用器环路

ADS1258 多路复用器具有可选的差分输出连接 (MUXOUTx),支持将单个信号调节电路用于所有模拟输入。默认信号调节电路是每个 MUXOUTx 和 ADCINx 引脚之间的差分单位增益缓冲器 (OPA2320)。低通滤波器连接至该缓冲器的输出。如图 3-3 中所示,电容器 C20 用于绕过 ADC 采样电流,电阻器 R25 和 R35 用于将运算放大器输出与滤波电容器隔离。

GUID-20221026-SS0I-4H9X-BKX7-ZP0P1V8QCRR3-low.svg图 3-3 ADS1258EVM 具有信号调节电路的可配置多路复用器环路

通过按照方程式 1 更改电阻器 R24、R30 和 R31,图 3-3 中所示的信号调节电路也可配置为差分输入、差分输出增益级。

方程式 1. G = 1 + 2 × (R24) / R30

重要的是,方程式 1 假设 R31 = R24。

例如,用 10kΩ 电阻器替换 R24 和 R31 以及用 2.2kΩ 电阻器替换 R30,可在 MUXOUTx 和 ADCINx 引脚之间产生 10V/V 的增益。选择尺寸为 0603 电阻器且容差 ≤0.1% 的 R24、R30 和 R31,以保持系统精度。

通过在 CONFIG0 寄存器中设置 BYPA = 1 来启用多路复用器环路。要绕过多路复用器环路,请设置 BYPAS = 0。对于多路复用器旁路选项,需要注意的一个重要因素是,信号调节电路仅与 ADCINx 引脚断开连接。换句话说,无论 BYPAS 位的状态如何,信号调节电路仍然连接到 MUXOUTx 引脚。