ZHCSHX0C March 2018 – January 2023 DS90UB936-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时,与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时,DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据,支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。DS90UB936-Q1 还可与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UB936-Q1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |