TIDA-011002

TIDA-011002

设计文件

概述

此参考设计实现了一个 8 端口 IO-Link 网关,支持高达 400μs 周期时间、COM3、每端口 L+ 供电达 1A,并集成额外的 DI/DO,加快了 IO-Link 控制器网关的开发。该设计采用 AM261x 集成式工业通信子系统 (ICSS),支持多种基于以太网的工业协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus® 传输控制协议 (TCP)。硬件设计经过测试和开发,可满足业界通用 EMI/EMC 要求。

特性
  • 8 端口 IO-Link 控制器,每个端口支持 1A,COM3,400µs
  • 10/100Mbit 多协议工业以太网
  • 支持 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、MQTT、Modbus
  • 经过 EMI/EMC 测试的设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU059A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURBA7A.PDF (1191 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURBA8A.PDF (249 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBB0A.ZIP (11826 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC943A.ZIP (1976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURBA9A.PDF (6239 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC06A.PDF (2447 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHC1G09 — 具有开漏输出的单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08 — 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR51425 — 具有低 Iq 的 36V、2.5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62A03 — 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、3A 高效同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD204 — 适用于 USB 和 HDMI 且具有 5.5A 浪涌额定值的四路 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD441 — 采用 0201 封装的 1pF、5.5V、30KV ESD 保护器件

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06 — 适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS274C65 — 具有 SPI 接口和集成式 ADC 的 12V 至 36V 65mΩ 四通道高侧开关

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL221 — 具有集成 LDO 稳压器和 SPI 的双通道 IO-Link 器件物理层

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74502 — 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14 — 具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125 — 具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

AM2612 — 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74HCS165 — 具有施密特触发器输入的 8 位并行负载移位寄存器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74HCS594 — 具有施密特触发输入和输出寄存器的八位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TSM36CA — 采用 SOT-23 封装的 36V 双向 TVS 浪涌保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高性价比 IO-Link® 主站模块参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频