TPS62097

正在供货

采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS628502 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器 New adjustable frequency buck converter family in SOT583 package, 2-A version.
TPS628512 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 New fixed frequency buck converter family in SOT583 package, 2-A version

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, ULVO Fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.3 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 6 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1500 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, ULVO Fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.3 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 6 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RWK) 11 4 mm² 2 x 2
  • 推出的新产品:采用 SOT583 封装的 TPS62851x 6V、0.5A/1A/2A 降压转换器
  • iDCS-Control 拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • ±1% 的输出电压精度
  • 断续短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可选开关频率
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 2mm × 2mm VQFN 封装
  • 推出的新产品:采用 SOT583 封装的 TPS62851x 6V、0.5A/1A/2A 降压转换器
  • iDCS-Control 拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • ±1% 的输出电压精度
  • 断续短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可选开关频率
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 2mm × 2mm VQFN 封装

TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 之间选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。

为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程的软启动。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断特性。此器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。

新产品 TPS62851x 提供更低的 BOM 成本、更小的解决方案总尺寸以及其他特性。

TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效转换。在中等负载至重负载状态下,此转换器在 PWM 模式下运行,且会在轻负载下自动进入节能运行模式。可使用外部电阻器在 1.5MHz 至 2.5MHz 之间选择开关频率。iDCS-Control 可在强制 PWM 模式下以恒定开关频率实现低噪声运行。

为了解决系统电源轨的需求,内部补偿电路支持使用电容值高于 150µF 的各种外部输出电容器。为在启动过程中控制浪涌电流,此器件通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器提供了可编程的软启动。SS/TR 引脚还可用于电压跟踪配置中。此器件还集成了短路保护、电源正常和热关断特性。此器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。

新产品 TPS62851x 提供更低的 BOM 成本、更小的解决方案总尺寸以及其他特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的 TPS62097 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 8日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
技术文章 Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 2017年 4月 24日
技术文章 Can I apply an output voltage to my DC/DC converter? PDF | HTML 2017年 1月 20日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技术文章 What can iDCS-Control do for your industrial system? PDF | HTML 2016年 3月 24日
应用手册 Optimizing the TPS62097 Output Filter 2015年 12月 17日
EVM 用户指南 TPS62097EVM-651 User's Guide 2015年 11月 25日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62097EVM-651 — EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器

TPS62097EVM-651 简化了对 TPS62097 2-A(具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的降压转换器)的评估。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.2V。TPS62097 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应,能够强制器件进入 PWM 模式以进行恒定频率工作。与可选开关频率结合使用时,TPS62097 是高度集成的高效小型解决方案,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他工业设备。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62097 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBB0A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62097 TINA-TI Startup Reference Design

SLVMBC6.TSC (431 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62097 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMBC7.TSC (371 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62097 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBC8.ZIP (64 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS6209718 PSpice Transient Model

SLVMBI7.ZIP (129 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6209733 PSpice Transient Model

SLVMBJ0.ZIP (131 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
光绘文件

TPS62097EVM-651 Gerber

SLVC652.ZIP (272 KB)
参考设计

TIDA-01366 — 适用于 Altera MAX® 10 FPGA 且最高可支持 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。本参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX 10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RWK) 11 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频