TIDA-01366

TIDA-01366

设计文件

概述

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。此参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX-10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。

特性
  • 支持 MAX 10 的双电源选项以实现全部 FPGA 功能
  • 只需要三个直流/直流转换器即可实现简单电源设计
  • 总体尺寸 < 300mm²,适用于空间受限的应用
  • 在一半的额定负载下的效率为 92%,在全部额定负载下的效率为 89%,可实现低温升和高可靠性
  • 支持瞬时启动功能,加速 MAX 10 的启动
  • 适用于高温应用的 125°C 额定器件和无源器件,温度警告标志设置为 120°C
输出电压选项 TIDA-01366.1 TIDA-01366.2 TIDA-01366.3
输入电压(最小值)(V) 2.7 2.7 2.7
输入电压(最大值)(V) 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 2.5 1.5 1.2
Iout(最大值)(A) 2 2 6
输出功率 (W) 5 3 7.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF9.PDF (689 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP36.PDF (259 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP35.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCD02.ZIP (489 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP37.PDF (1350 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP34.PDF (414 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62097 — 采用 HotRod 封装且具有可选开关频率的 2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62480 — 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22925 — 具有输出放电功能的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C 2016-12-6
技术文章 Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 2017-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频