LM63625-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 支持汽车系统要求
- 输入电压范围:3.5V 至 36V
- 最小导通时间短:50ns
- 良好的 EMI 性能 假随机扩频 符合 CISPR 25 标准
- 23µA 的低工作静态电流
- 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
- 很高的设计灵活性
- 小尺寸解决方案
- WSON 封装尺寸小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz)
- 高度集成的解决方案
- 低元件数
LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,适用于条件严苛的汽车类应用。 LM636x5-Q1 可使用高达 36V 的输入来驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器以小巧的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能端之类的特性可以为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可以提高效率,同时维持严格的负载调节。此器件通过集成技术消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。 LM636x5-Q1 可采用具有 PowerPAD™ 的 HTSSOP 16 引脚电源封装 和 WSON 12 引脚电源封装。
空白
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM63625QDRREVM — 采用展频技术的 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器评估模块
LM63625QDRREVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面组装和测试的电路,用于评估 LM63635 同步降压转换器。
用户指南: PDF
评估板
LM63635DNEVM — LM63635DN 具有展频功能的 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器评估模块
LM63635DNEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM636x5CAQDRRQ1 降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,能够通过 3.5V 至 36V 的输入电压驱动高达 3.5A 的负载电流。
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
WSON (DRR) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点