PMP22829

PMP22829

设计文件

概述

此参考设计是一款采用 LM63625-Q1 控制器集成电路 (IC) 的同步降压转换器电路。此设计接受 9.8VIN 至 16VIN 的输入电压,可提供 9.3VOUT 的稳压输出电压,能够提供高达 2.1A 的电流。该设计基于四层 FR-4 PCB 构建,四层中的每层各敷有一盎司铜。该电路板为 29.2mm × 12.5mm。有关任何安全问题,请参阅 LM636xx-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA。

特性
  • 单侧组装元件,具有小解决方案尺寸
  • 包括集成 FET 的稳压器
  • 高效率
  • 针对汽车应用进行了优化
  • 稳压器具有展频开关或抖动功能,可提升 EMI 性能
输出电压选项 PMP22829.1
输入电压(最小值)(V) 9.8
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 9.3
Iout(最大值)(A) 1.8
输出功率 (W) 16.74
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT237.PDF (2051 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB75.PDF (169 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB74.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB77.ZIP (535 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC5.ZIP (414 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB76.PDF (423 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB73.PDF (226 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM63625-Q1 — 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 2022-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频