LM63625EVM

LM63625EVM

立即订购

概述

LM63625 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM63625 同步降压转换器。

特性
  • 集成同步整流
  • 工作静态电流低
  • 轻负荷高效率
  • 最小导通时间短
DC/DC converters
LM63625-Q1 — 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱) LM63635-Q1 — 采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM63625EVM — 3.5-V 到 36-V、2.5-A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM63625EVM — 3.5-V 到 36-V、2.5-A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM63625EVM EVM User’s Guide (Rev. A) 2019-10-23
证书 LM63625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-5-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频