产品详情

Component type DMD Display resolution (max) 720p (1280x720) System brightness (max) (lm) 300 Array diagonal (in) 0.3 Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3433, DLPC3438 Micromirror array size 1280x720 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Component type DMD Display resolution (max) 720p (1280x720) System brightness (max) (lm) 300 Array diagonal (in) 0.3 Chipset family DLP3010, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3433, DLPC3438 Micromirror array size 1280x720 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S245 (FQK) 57 127.4 mm² 18.2 x 7
  • 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
    • 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,正交布局
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平面)
    • 侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 8 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3433 或 DLPC3438 显示控制器和 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
  • 0.3 英寸 (7.93mm) 对角线微镜阵列
    • 1280 × 720 铝制微米级微镜阵列,正交布局
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平面)
    • 侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 8 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3433 或 DLPC3438 显示控制器和 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行

DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时, DLP3010 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP3010 是 DLP3010 DMD、DLPC3433DLPC3438 显示控制器和 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP3010 紧凑的物理尺寸连同控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成了完整的系统解决方案,从而实现了小外形尺寸、低功耗以及高分辨率高清显示屏。

DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时, DLP3010 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP3010 是 DLP3010 DMD、DLPC3433DLPC3438 显示控制器和 DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 DLP3010 紧凑的物理尺寸连同控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成了完整的系统解决方案,从而实现了小外形尺寸、低功耗以及高分辨率高清显示屏。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP300S 正在供货 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Same array diagonal but designed for DLP 3D printing applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 37
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP3010 0.3 720p DMD 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 25日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
用户指南 DLPC3430、DLPC3432、DLPC3433、DLPC3435 和 DLPC3438 软件编程人员指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用简报 适用于类人机器人的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 15日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用简报 用于设备显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 7月 1日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
用户指南 DLPC34xx Controller API User's Guide 2019年 7月 30日
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019年 4月 3日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
EVM 用户指南 DLP3010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
EVM 用户指南 DLP LightCrafter(TM) Display 3010 EVM Gen2 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018年 12月 22日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
技术文章 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018年 7月 10日
应用手册 Software Requirements for Powerdown of TI DLP Pico TRP Products 2018年 1月 9日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
白皮书 TI DLP® technology for aftermarket head-up display applications 2017年 11月 14日
应用手册 Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device 2017年 8月 4日
技术文章 Plug, play and display with the most affordable TI DLP® Pico™ display EVM PDF | HTML 2017年 8月 2日
技术文章 What to consider when developing an aftermarket head-up display (HUD) PDF | HTML 2016年 12月 1日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
技术文章 How Avegant is changing the entertainment experience with head-mounted displays PDF | HTML 2016年 6月 30日
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015年 10月 7日
EVM 用户指南 DLPDLCR3010EVM Users Guide (Rev. B) 2015年 9月 7日
白皮书 用于无屏显示应用的 DLP® Pico 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2015年 8月 20日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型高清显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3010 (.3 720p) DMD、DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率、亮度和编程能力的完美组合。

用户指南: PDF | HTML
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
用户指南: PDF
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
仿真模型

DLP3010 IBIS Model

DLPM026.ZIP (18 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM042 DLP3010 DMD With FQK Package (Series 245) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLP-PICO-CHIP-SEL DLP® Pico™ chipset selection guide

This interactive guide walks through the process of choosing a DLP® Pico™ chipset for your display application. After entering input parameters on brightness and resolution, this guide will recommend a list of chipsets and optical module manufacturers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块
DMD 安装设计

DLPR070 Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD)
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR020 Example DLP3010 (.3 720 TRP) Optical Reference Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
光学设计

DLPR094 DLP3010 AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
参考设计

TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示参考设计

此显示参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 中实施。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟助手移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高分辨率。此设计包括 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00384 — 采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏

此显示参考设计采用了 TI 的 DLP3010 (.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现用于配件投影仪、可穿戴显示屏、标牌、工业和医疗显示屏的低功耗和超移动高清显示应用。此设计中使用的芯片组由 DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪且采用 MSP430 的实时颜色管理参考设计

该参考设计支持 TI DLP® Pico™ 投影显示系统的实时颜色管理。该参考设计针对采用 TI DLP® Pico™ 技术显示器(使用 LED)的产品支持现场自动颜色校正。利用自动颜色校正,可以在 LED 的亮度特征随时间和温度改变时对其电流进行校准。自动白点校正包括所有颜色的色温和色貌。
DLP Pico 显示的实现包括 MSP430 MCU 和 RGB 颜色传感器(在光学引擎内)。 

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监控颜色点 LED 照明器
  • 监控 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调节套色
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DLP-S245 (FQK) 57 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频