传感器

准确测量现实世界

按类别浏览

从自动驾驶汽车到智能家居,系统越来越依靠周围的环境作出决策。利用我们可快速响应的高精度传感器产品系列来捕获必要信息,从而在各种终端设备中实现实时控制和自主操作。

用于实现准确、可靠的监控、保护和控制的先进检测技术

我们的先进检测技术可帮助您设计适用于各种应用的产品,从电动汽车 (EV) 到工业自动化,不一而足。凭借数十年的经验,我们提供了分立式和集成式解决方案,可实现高精度、较短响应时间和非常高的可靠性。

详细了解我们的检测集成电路 (IC) 如何帮助您实现产品愿景:

在每个系统中实现精确、快速的电流检测

TI 提供品类齐全的电流检测解决方案产品系列,无论您是需要检测过流故障、提高系统效率,还是提供闭环反馈,都能找到合适的解决方案,让您无需牺牲系统尺寸、复杂性或成本,即可在各种共模电压和温度条件下获得出色的精度。凭借数十年的经验,我们开发了先进的电流检测技术,让工程师能够实现出色的系统性能、功效和可靠性。

详细了解我们用于电流检测的主要产品类别:

适用于任何系统的低功耗、高精度、成本优化型磁解决方案

我们的磁感应产品系列包含开关、锁存器以及单轴和多轴线性和角度传感器,适用于位置感应应用。这些传感器具有多种功能,例如,可通过开关进行开/闭和开/关检测、通过锁存器进行旋转编码、通过 3D 线性传感器进行角度检测以及通过 1D 线性传感器进行线性位移测量。凭借数十年的经验,我们开发了先进的磁感应技术,可助力工程师实现出色的系统性能、功效和可靠性。借助先进的评估工具、参考设计、应用手册和仿真工具,进一步了解我们的磁传感器。

详细了解我们的主要产品类别:

适用于任何系统的可靠、非接触式、无磁体电感式解决方案 

我们的电感式传感器产品系列包括具有高分辨率、低功耗、外部磁场抗扰度、多通道和宽频率范围等优势的器件。这些器件可用于各种应用,包括篡改检测、高速旋转角度检测、按钮按压、增量编码和金属接近检测。我们开发了先进的电感式传感技术,可助力工程师实现出色的系统性能、精度和可靠性。通过评估工具、参考设计和应用手册,进一步帮助您了解我们的电感式传感器。

详细了解我们的主要产品类别:

借助我们用于液位、接近和距离测量的超声波传感器,增强您的系统

我们的超声波传感器产品系列包括具有数字信号处理、可配置性、诊断、高分辨率、高精度和时间数字转换等优势的器件。这些器件可用于各种应用,包括液位检测、避障和存在检测。我们开发了先进的超声波传感技术,可助力工程师实现出色的系统性能、精度和可靠性。通过评估工具、参考设计和应用手册,进一步了解我们的超声波传感器。

详细了解我们的主要产品类别:

在全新和现有的工业和汽车应用中使用毫米波雷达

我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 雷达传感器产品系列支持重新定义和增强的现有感应应用,包括简单的低功耗运动检测和高端成像雷达等。我们的高性能传感器可承受恶劣的环境条件,帮助克服全球汽车和工业应用中的视觉感应挑战。

详细了解我们的主要产品类别:

技术资源


视频系列

观看我们的视频系列,倾听专家讲述有关温度传感器、磁传感器和环境光传感器的知识,帮助您缩短设计时间并快速从概念验证推进到量产阶段。


电子书
工程师温度传感指南
了解温度检测设计基础知识在现实世界中的应用。
PDF

电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
PDF