BEACN-3P-AM62L-SOM

BEACN-3P-AM62L-SOM

立即订购

概述

Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统 (SoM) 评估套件和开发套件提供产品就绪型硬件和软件平台,用于评估 AM62L SoM 的功能。这些全面的评估和开发套件包括完全集成的 Beacon AM62L SoM、载板、电缆以及启动产品开发所需的所有软件和 BSP。 

特性

TI AM62L 双核 64 位 Arm® Cortex® -A53 内核处理器
• 高达 1.25GHz
• 适用于 HMI 和 IoT 的高能效
• 集成式安全功能

 

嵌入式存储器
•LPDDR
• 8 位 eMMC
• 2x 4 位 SD/SDIO

 

网络连接
• 2x GB 以太网
• Wi-Fi 802.11ac 1x1
• 支持蓝牙 5 和 BLE

 

显示
• MIPI DSI(最多 4 通道 DPHY)或 DPI (24 位 RGB LVCMOS),高达 1080p @60fps
• 设计用于现代触摸 HMI

 

USB Connectivity
• USB 2.0 主机和 OTG
• 支持 HID 器件、Wi-Fi 加密狗和外围设备

 

串行 IO
• (8) UART、(4) SPI、(5) I2C
• 3 个具有可选 CAN-FD 的 CAN

 

音频
• 3 个多通道音频串行端口
• 支持 I2S 和 SPDIF

 

尺寸:28mm x 38mm

 

多媒体和工业网络 SoC
AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beacon EmbeddedWorks

立即订购并开发

评估板

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统开发套件

支持的产品和硬件

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统开发套件

close
版本: null
发布日期:
评估板

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统

支持的产品和硬件

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Beacon EmbeddedWorks。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。