音频和雷达 DSP SoC
按类别浏览
我们的下一代音频和雷达片上系统 (SoC) 将 Cortex ARM®内核与 TI 专有的数字信号处理器 (DSP) 技术相结合,能够在嵌入式和实时信号处理方面表现出色。这些 SoC 在实现高性能计算的同时,致力于最大限度地降低物料清单 (BOM) 成本,专为赋能下一代 DSP 应用而打造。
根据应用场景查找 DSP SoC
音频 DSP SoC
为何选择 TI DSP SoC?
了解音频和雷达 DSP SoC 技术
适用于下一代 ADAS 的 SoC 和收发器雷达
随着当前和未来的 ADAS 需要更多 DSP 处理,集成式雷达收发器和处理解决方案成为一项挑战。TI 可扩展且高性能的雷达处理器能够接收原始 ADC 前端数据,并完成从原始数据到雷达点云输出的全流程处理。利用 C7x 与 MMA 执行超分辨率算法,可对原生点云进行增强处理,显著优化角分辨率等关键指标,以支持高级自动驾驶用例。
- 长达 350 米的检测距离,具有高角度精度
- 高分辨率 4D 点云;集成雷达处理加速器 (HWA),最高支持 3D FFT 和压缩算法
- 集成锁步 MCU 内核和集成硬件安全模块 (HSM)
适用于 4D 成像雷达的 TIDA-020047 参考设计
单芯片即可满足当前和下一代汽车音频需求
通过将 TI 的 C7x 矢量 DSP 与 Cortex Arm 内核相结合,系统设计人员可以用单个 SoC 取代 4 个以上的芯片,同时仍能提供降噪、声学车辆警报系统 (AVAS)、空间音频技术(如 Dolby)、AutoSAR、以太网音频视频桥接 (eAVB) 等汽车音频功能。TI 音频 SoC 除了 2 个千兆位以太网端口外,还将多通道音频串行端口 (McASP) 的多个实例用于 I2S、TDM 和其他标准音频协议。此外,TI 的软件生态系统通过预先启用的生态系统软件,助力最大程度地缩短设计时间。
- DSPC Audio Weaver
- Excelfore eAVB
- 矢量 microSAR + HSM 协议栈
- 杜比车载体验 (DCX)
Technical Resources
CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
C7000 代码生成工具 - 编译器
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
系统配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)