BEAGLE-BADGE

BEAGLE-BADGE

立即订购

概述

BeagleBadge 将强大的内置检测能力与出色的扩展灵活性相结合,为可穿戴器件注入全新的设计理念。它具有板载光传感器、用于精确位置和方向反馈的加速计/陀螺仪以及集成的温度和湿度监测功能,使用户能够设计出直观且具有情境感知能力的交互体验。除了其核心功能之外,双 QWIIC、Grove 和 mikroBUS 接头还可解锁数千种额外的传感器和执行器 — 从脉动式血氧计和紫外光谱仪,到指纹识别器、GPS、触觉反馈和音频器件。这种非凡的模块化特性使 BeagleBadge 变成一个无限创新的平台,可在健康、环境和人机界面领域实现快速原型设计、研究和现实世界解决方案。它在激发创意的同时,仍保持实用性、可扩展性以及易用性。

特性
  • 256 MB LPDDR4 RAM 和 32MB OSPI 闪存
  • 4.2″ ePaper 显示屏
  • 高级硬件安全性
  • BeagleMod CC3301-1216 模块,WiFi6 (2.4GHz) + Bluetooth 5.2
  • LoRaWAN(Wio SX1262 模块)
  • QWIIC、Grove 和 MikroBus 扩展连接器
Wi-Fi 产品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

多媒体和工业网络 SoC
AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

评估板

BEAGLE-BADGE — 基于 AM62L 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 单板计算机

支持的产品和硬件

BEAGLE-BADGE — 基于 AM62L 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。