Beacon EmbeddedWorks

设计并制造创新、功能丰富且高性能的模块上系统 (SoM)


Beacon EmbeddedWorks 设计、制造并支持先进的模块上系统 (SoM),所有环节均在美国本土完成。其紧凑、高性能、功能集成度高且安全的 SoM 非常适合对可靠性和使用寿命要求严苛的医疗、航空航天/国防和商业/工业应用。每种专有 SoM 设计都根据客户独特的技术进行定制,确保无缝集成、更快地上市并获得持久的性能。

多媒体和工业网络 SoC
AM3703 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、摄像机 AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC DM3730 — 数字媒体处理器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 6201 Bury Drive
  • Eden Prairie, Minnesota, 55346
  • United States

资源

评估板

BEACN-3P-AM62L-SOM — Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统 (SoM) 评估与开发套件

Beacon EmbeddedWorks AM62L 模块上系统 (SoM) 评估套件和开发套件提供产品就绪型硬件和软件平台,用于评估 AM62L SoM 的功能。这些全面的评估和开发套件包括完全集成的 Beacon AM62L SoM、载板、电缆以及启动产品开发所需的所有软件和 BSP。 

评估板

BEACN-3P-TORPEDO — Beacon EmbeddedWorks DM3730/AM3703 Torpedo™ 系统级模块 (SoM)

DM3730/AM3703 Torpedo 系统级模块 (SoM) 是一款紧凑型、生产就绪的平台,基于德州仪器 (TI) DaVinci™ DM3730 和 Sitara™ AM3703 处理器构建。Torpedo 尺寸仅为 15mm × 27mm,将处理器、存储器、电源管理和基本系统功能集成于超小尺寸中,帮助工程师降低设计复杂性并加速开发进程。

DM3730 型号将 1GHz ARM® Cortex™-A8 处理器与 TMS320C64x+™ DSP 和 PowerVR SGX™ 图形加速器相结合,适用于多媒体、视觉和显示密集型应用。提供面向 Linux®、Android™ 和 (...)

评估板

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS — Beacon EmbeddedWorks DM3730 和 AM3703 Torpedo™ + 无线系统级模块 (SoM)

DM3730/AM3703 Torpedo™ + 无线系统级模块 (SoM) 将德州仪器 (TI) 的 DaVinci™ DM3730 与 Sitara™ AM3703 处理技术,以及集成的 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 连接功能,整合于一块超紧凑的 15mm × 27mm 外形尺寸中。Torpedo + Wireless 通过将处理器、存储器、电源管理和无线功能集成于单一模块,帮助工程师降低设计复杂性、加速开发进程,并最大程度减少对电路板空间的需求。DM3730 版本配备 1GHz Arm® Cortex®-A8 处理器、TMS320C64x+™ DSP 和 PowerVR (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。