FORLX-3P-AM62L-EVM

FORLX-3P-AM62L-EVM

立即订购

概述

AM62L 评估模块由 Forlinx Embedded Technology 和德州仪器 (TI) 共同设计,为面向 AI 边缘、视觉和工业应用的开发者提供了一个可实现量产的高性价比平台。

依托 Forlinx 的四层 PCB 专业能力与 TI 严苛的信号完整性标准,AM62L EVM 提供一个高性能且具备成本优势的入口点,帮助加快原型开发进程、缩短产品上市周期,同时满足工业应用对可靠性与安全性的要求。

特性
  • 处理器和存储器 – 搭载 TI AM62L Sitara SoC(双核 Cortex-A53 + Cortex-R5,主频最高可达 1.5GHz),配备最高 4GB LPDDR4X RAM 和 128GB eMMC 5.1,可实现快速启动并提供充足的数据存储空间。
  • 连接和 I/O – 支持千兆以太网 + PoE+、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2,可选 LTE-Cat-M1/NB-IoT,并提供 USB 3.0/2.0、HDMI 2.0、MIPI-CSI/DSI、48 针 FMC、CAN、SPI、I²C、UART 接口,以及 40 针 GPIO 接头。
  • 硬件和设计效率 – 紧凑型开发板集成了所需的全部电源轨、排针接头,并采用经过优化的 4 层布局,可减少元器件数量并降低 BOM 成本。
  • 电源、散热和安全 – 宽范围 5–36V 输入、板载 DC-DC 转换器、支持散热器的设计,可在 -40°C 至 +85°C 的温度下运行,并符合 IEC 60730-1 B 类标准、RoHS 要求,具备 CE 认证以及 EMI/EMC 认证。
  • 软件生态系统 – 提供经过预验证的 BSP、TI 处理器 SDK、Linux 5.10 LTS、FreeRTOS 以及快速入门指南;全面支持 Code Composer Studio、UniFlash 和免费的 XDS110 云调试程序。
  • 全球技术支持 – TI 与 Forlinx 联合工程团队针对固件、软件及硬件问题提供全球范围的技术支持。
  • 紧凑外形 – 采用 120mm × 90mm 紧凑尺寸,厚度 1.6mm,并配备安装孔,支持 DIN 导轨安装或载板安装。
  • 目标应用 – 适用于边缘 AI 推理、机器视觉网关、智能传感器、工业物联网网关以及坚固型边缘计算解决方案。
多媒体和工业网络 SoC
AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd

立即订购并开发

评估板

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

支持的产品和硬件

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。