ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 滤波器特性
  5. 二阶低通滤波器标准形式
  6. 数学知识回顾
  7. 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 低通 Sallen-Key 架构
  9. 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 级联滤波器级
  11. 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

摘要

本报告重点介绍使用运算放大器的有源低通滤波器设计。低通滤波器通常用于在数据采集系统中实现抗混叠滤波器。二阶滤波器的设计是需要考虑的主要主题。

滤波器表是根据级联若干较低阶级以实现较高阶滤波器的想法开发的,旨在简化电路设计。这些表包含比例因数 ( F S F )(适用于转角频率 ( f c ))和所设计的特定滤波器的每个级所需的品质因数 ( Q )。这些表使设计人员能够直接跳至计算所需的电路元件值。

为了说明实际的电路实现方案,使用 TLV9062 运算放大器对六个电路进行仿真,这些电路分为三种滤波器类型(贝塞耳、巴特沃斯和切比雪夫)和两种滤波器配置(Sallen-Key 和多反馈)。还考察了滤波器高频性能的限制因素。本文档中的表用于模拟工程师电路设计指导手册 中:放大器