ZHCAC38D July 2000 – February 2023
使用变量 二阶多项式可以用两种等效形式给出。
系数形式:
或因式分解形式:
总结,
其中 和 是 s 平面中多项式为零的位置。
此处讨论的三个滤波器是全极点滤波器,这意味着它们的传递函数包含所有极点而没有零点。表征滤波器响应的多项式用作滤波器传递函数的分母。因此,多项式的零点是滤波器的极点。
所有偶数阶巴特沃斯、贝塞耳或切比雪夫多项式都包含复共轭零对。这意味着Equation20 和Equation6 均成立,其中 是实部,而 是虚部。
在典型的数学表示法中, 表示具有正虚部的共轭零,而 表示具有负虚部的共轭零。奇数阶滤波器除了复共轭对之外,还有一个实极点。
一些滤波器书籍提供了描述滤波器多项式零点的表,其他一些书籍则提供了系数,还有一些书籍两者均提供。由于多项式的零点是滤波器的极点,因此一些书籍使用极点一词。零点和极点与多项式的因式分解形式一起使用,而系数与系数形式一起使用。无论信息如何给出,两种形式之间的转换都是常规的。
以因式分解形式表示滤波器的传递函数时,可便于快速查看极点的位置。相反,系数形式的二阶多项式更便于将传递函数与电路元件关联。稍后在探讨滤波器电路拓扑时会看到这一点。因此,工程师通常希望使用因式分解形式,但需要先对多项式进行缩放和标准化。
二阶公式的系数形式表明,当 时,公式由 占主导;当 时,s 占主导。 是公式在主导项之间转换的转折点。要标准化并缩放到其他值,请将每一项除以 并将 项除以 。结果如Equation7 所示:
这会对多项式进行缩放和标准化,以便转折点位于 。
通过代入 , , 以及 ,公式变为:
这是Equation17 的分母,即低通滤波器的标准形式。在本文的其余部分中,将使用代入项 。