ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 滤波器特性
  5. 3 二阶低通滤波器标准形式
  6. 4 数学知识回顾
  7. 5 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 6 低通 Sallen-Key 架构
  9. 7 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 8 级联滤波器级
  11. 9 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

低通 Sallen-Key 架构

图 6-1 显示了低通 Sallen-Key 滤波器架构和传递函数。



图 6-1 低通 Sallen-Key 架构
Equation22. H f = R 3 + R 4 R 3 j 2 π f 2 ( R 1 R 2 C 1 C 2 ) + j 2 π f R 1 C 1 + R 2 C 1 + R 1 C 2 - R 4 R 3 + 1

乍一看,传递函数看起来与Equation17 中的标准形式有很大不同。但是,通过代入 K = R 3 + R 4 R 3 : F S F × f c = 1 2 π R 1 R 2 C 1 C 2 以及 Q = R 1 R 2 C 1 C 2 R 1 C 1 + R 2 C 1 + R 1 C 2 1 - K ,函数将变得相同。

根据您使用前面的公式的方式,设计过程可能简单或乏味。AppendixA 显示了有助于简化这一过程的简化方案。