ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 滤波器特性
  5. 3 二阶低通滤波器标准形式
  6. 4 数学知识回顾
  7. 5 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 6 低通 Sallen-Key 架构
  9. 7 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 8 级联滤波器级
  11. 9 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

更高阶滤波器

本应用手册之前已指出,可通过级联二阶级以实现偶数阶并添加一阶级以实现奇数阶来构建更高阶滤波器。为了说明这是如何实现的,我们考虑两个示例:构建一个五阶巴特沃斯滤波器和一个六阶贝塞耳滤波器。

通过将高于二阶的滤波器分解为复共轭零对,构建了二阶级,当进行级联时,可以实现整体多项式。例如,一个六阶滤波器有三个复零对,可以写为:

Equation23. P 6 th s = s + z 1 s + z 1 * s + z 2 s + z 2 * s + z 2 s + z 3 *

每个复共轭零对都可以相乘并写成:

Equation24. s + z 1 s + z 1 * = s 2 + a 1 , 1 s + a 0 : 1
Equation25. s + z 2 s + z 2 * = s 2 + a 1 , 2 s + a 0 : 2
Equation26. s + z 3 s + z 3 * = s 2 + a 1 , 3 s + a 0 : 3

然后,以下列形式重构整体多项式:

Equation27. P 6 th s = s 2 + a 1 , 1 s + a 0 : 1 s 2 + a 1 , 2 s + a 0 : 2 s 2 + a 1 , 3 s + a 0 : 3

电路实现方案由三个二阶级进行级联以形成整体响应。