ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 滤波器特性
  5. 3 二阶低通滤波器标准形式
  6. 4 数学知识回顾
  7. 5 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 6 低通 Sallen-Key 架构
  9. 7 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 8 级联滤波器级
  11. 9 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

示例电路仿真结果

为了进一步展示如何使用先前的信息,计算元件值并在 PSpice 中对滤波器电路进行仿真。

表 10-1 和表 10-2 显示了使用 Sallen-Key 架构和 MFB 架构为探讨的三种不同滤波器计算出的典型元件值。对于每个电路都使用等效简化(请参阅AppendixA):将滤波器元件设置为比率,Sallen-Key 的增益等于 1,MFB 的增益等于 -1。为方便起见,显示了电路和简化。选择的转角频率 fc 为 1kHz。显示了用于 m 和 n 的值。将为 R1、R2、C1 和 C2 显示的值选择为标准值,或与使用给定公式计算的值最接近的标准值。

图 10-1 Sallen-Key 电路和元件值 (fc = 1kHz)

R1=mR, R2=R, C1=C, C2=nC以及 K=1 使 FSF×fc=12πRCmn 和 Q=mnm+1。

表 10-1 Sallen-Key 电路和元件值 (fc = 1kHz)
滤波器类型nmC1C2R1R2
巴特沃斯3.30.2290.01μF33nF4.22kΩ18.4kΩ
贝塞耳1.50.50.01μF15nF7.23kΩ14.5kΩ
3dB 切比雪夫6.81.00.01μF68nF7.32kΩ7.32kΩ

R1=R2=R, R3=mR, C1=C, C2=nC以及 K=1 使 FSF×fc=12πRCmn 和 Q=mn1+2m。

表 10-2 MFB 电路和元件值 (fc = 1kHz)
滤波器类型nmC1C2R1和 R2R3

巴特沃斯

4.7

0.222

0.01μF

47nF

15.4kΩ

3.48kΩ

贝塞耳

3.3

0.195

0.01μF

33nF

15.4kΩ

3.01kΩ

3dB 切比雪夫

15

0.267

0.01μF

150nF

9.42kΩ

2.52kΩ

使用 TLV9062 运算放大器、1% 容差电阻器和 2% 容差电容器对这些电路进行仿真。图 10-2 至图 10-5 显示了电路的频率响应。

图 10-2 比较了 Sallen-Key 和 MFB 二阶巴特沃斯滤波器的频率响应。滤波器的频率响应在 10Hz 至大约 80kHz 范围内几乎相同。

图 10-2 二阶巴特沃斯滤波器频率响应

图 10-3 比较了 Sallen-Key 和 MFB 二阶贝塞耳滤波器的频率响应。滤波器的频率响应在 10Hz 至大约 90kHz 范围内几乎相同。高于 90kHz 时,MFB 具有出色的性能。

图 10-3 二阶贝塞耳滤波器频率响应

图 10-4 比较了 Sallen-Key 和 MFB 二阶 3dB 切比雪夫滤波器的频率响应。滤波器的频率响应在 10Hz 至大约 60kHz 范围内几乎相同。高于 60kHz 时,MFB 表现出更好的性能。

图 10-4 二阶 3dB 切比雪夫滤波器频率响应

图 10-5 是 MFB 拓扑中三个滤波器的频率响应的扩展视图,接近 fc (Sallen-Key 电路几乎相同)。该图显示了接近截止频率时衰减率上升,其中贝塞耳滤波器更慢,3dB 切比雪夫滤波器更快。

图 10-5 二阶巴特沃斯、贝塞耳和 3dB 切比雪夫滤波器频率响应