ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 滤波器特性
  5. 3 二阶低通滤波器标准形式
  6. 4 数学知识回顾
  7. 5 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 6 低通 Sallen-Key 架构
  9. 7 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 8 级联滤波器级
  11. 9 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

有关元件选择的注释

理论上,可以使用满足公式的任何 R 和 C 值,但考虑到实际情况,需要遵循某些指导原则。

在给定特定转角频率的情况下,R 和 C 的值彼此成反比。通过使 C 变大,R 将变小,反之亦然。

使 R 变大会使 C 变小,以致寄生电容会导致错误。然而,R 值越小,电路中的电流就越大,作为权衡,这会消耗更多的功耗。

元件值的更佳选择取决于特定的电路以及设计人员愿意做出的权衡。遵循以下一般性建议有助于减少错误:

  • 电容器
    • 避免值小于 10pF
    • 使用 C0G (NP0) 电介质
    • 使用容差为 1% 的元件
    • 优先选择表面贴装
  • 电阻器
    • 介于几百欧姆至几千欧姆范围内的值更佳
    • 使用温度系数较低的金属膜
    • 使用 1% 公差(或更优)
    • 优先选择表面贴装