ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 滤波器特性
  5. 3 二阶低通滤波器标准形式
  6. 4 数学知识回顾
  7. 5 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 6 低通 Sallen-Key 架构
  9. 7 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 8 级联滤波器级
  11. 9 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

滤波器表

通常,滤波器书籍会列出用于定义滤波器类型的特定多项式的零点或系数。如本文档前面所述,将此信息转换为电路实现需要进行一定量的数学运算。零点与频率比例因数 ( F S F ) 和品质因数 ( Q ) 之间的关系由 F S F = Re 2 + lm 2 和 Q = Re 2 + lm 2 2 Re 给出,其中 Re 和 Im 是复共轭零对的实部和虚部。表 9-1 至表 9-4 以这种方式生成。更高阶滤波器通过级联二阶级以实现偶数阶滤波器(每个复共轭零对一个)来构造。然后,如果滤波器阶为奇数,则添加一个一阶级。以这种方式排列滤波器表后,初步的数学工作就完成了,设计人员只需根据三个公式计算电路元件值即可。

对于截止频率为 f c 和通带增益为 K 的低通 Sallen-Key 滤波器,为每个二阶级设置 K = R 3 + R 4 R 3 , F S F × f c = 1 2 π R 1 R 2 C 1 C 2 以及 Q = R 1 R 2 C 1 C 2 R 1 C 1 + R 2 C 1 + R 1 C 2 ( 1 - K ) 。如果需要奇数阶,则为该级设置 F S F × f c = 1 2 πRC 。

对于截止频率为 f c 和通带增益为 K 的低通 MFB 滤波器,为每个二阶级设置 K = - R 2 R 1 , F S F × f c = 1 2 π R 2 R 3 C 1 C 2 以及 Q = R 2 R 3 C 1 C 2 R 3 C 1 + R 2 C 1 + R 3 C 1 ( - K ) 。如果需要奇数阶,则为该级设置 F S F × f c = 1 2 πRC 。

这些表的排列使得 Q 的增加与阶级的上升相关联。高阶滤波器通常以这种方式排列,以帮助防止削波。

表 9-1 巴特沃斯滤波器表
滤波器阶数 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5
F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q
2 1.000 0.7071
3 1.000 1.0000 1.000
4 1.000 0.5412 1.000 1.3065
5 1.000 0.6180 1.000 1.6181 1.000
6 1.000 0.5177 1.000 0.7071 1.000 1.9320
7 1.000 0.5549 1.000 0.8019 1.000 2.2472 1.000
8 1.000 0.5098 1.000 0.6013 1.000 0.8999 1.000 2.5628
9 1.000 0.5321 1.000 0.6527 1.000 1.0000 1.000 2.8802 1.000
10 1.000 0.5062 1.000 0.5612 1.000 0.7071 1.000 1.1013 1.000 3.1969
表 9-2 贝塞耳滤波器表
滤波器阶数 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5
F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q
2 1.2736 0.5773
3 1.4524 0.6910 1.3270
4 1.4192 0.5219 1.5912 0.8055
5 1.5611 0.5635 1.7607 0.9165 1.5069
6 1.6060 0.5103 1.6913 0.6112 1.9071 1.0234
7 1.7174 0.5324 1.8235 0.6608 2.0507 1.1262 1.6853
8 1.7837 0.5060 2.1953 1.2258 1.9591 0.7109 1.8376 0.5596
9 1.8794 0.5197 1.9488 0.5894 2.0815 0.7606 2.3235 1.3220 1.8575
10 1.9490 0.5040 1.9870 0.5380 2.0680 0.6200 2.2110 0.8100 2.4850 1.4150
表 9-3 1dB 切比雪夫滤波器表
滤波器阶数 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5
F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q
2 1.0500 0.9565
3 0.9971 2.0176 0.4942
4 0.5286 0.7845 0.9932 3.5600
5 0.6552 1.3988 0.9941 5.5538 0.2895
6 0.3532 0.7608 0.7468 2.1977 0.9953 8.0012
7 0.4800 1.2967 0.8084 3.1554 0.9963 10.9010 0.2054
8 0.2651 0.7530 0.5838 1.9564 0.5538 2.7776 0.9971 14.2445
9 0.3812 1.1964 0.6623 2.7119 0.8805 5.5239 0.9976 18.0069 0.1593
10 0.2121 0.7495 0.4760 1.8639 0.7214 3.5609 0.9024 6.9419 0.9981 22.2779
表 9-4 3dB 切比雪夫滤波器表
滤波器阶数 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5
F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q F S F Q
2 0.8414 1.3049
3 0.9160 3.0678 0.2986
4 0.4426 1.0765 0.9503 5.5770
5 0.6140 2.1380 0.9675 8.8111 0.1775
6 0.2980 1.0441 0.7224 3.4597 0.9771 12.7899
7 0.4519 1.9821 0.7920 5.0193 0.9831 17.4929 0.1265
8 0.2228 1.0558 0.5665 3.0789 0.8388 6.8302 0.9870 22.8481
9 0.3559 1.9278 0.6503 4.3179 0.8716 8.8756 0.9897 28.9400 0.0983
10 0.1796 1.0289 0.4626 2.9350 0.7126 5.7012 0.8954 11.1646 0.9916 35.9274