ZHCAC38D July   2000  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 滤波器特性
  5. 二阶低通滤波器标准形式
  6. 数学知识回顾
  7. 示例
    1. 5.1 二阶低通巴特沃斯滤波器
    2. 5.2 二阶低通贝塞耳滤波器
    3. 5.3 具有 3dB 纹波的二阶低通切比雪夫滤波器
  8. 低通 Sallen-Key 架构
  9. 低通多反馈 (MFB) 架构
  10. 级联滤波器级
  11. 滤波器表
  12. 10示例电路仿真结果
  13. 11非理想电路运行
    1. 11.1 非理想电路运行:Sallen-Key
    2. 11.2 非理想电路运行:MFB
  14. 12有关元件选择的注释
  15. 13结论
  16.   A 滤波器设计规范
    1.     A.1 Sallen-Key 设计简化
      1.      A.1.1 Sallen-Key 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.1.2 Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1
      3.      A.1.3 Sallen-Key 简化 3:将电阻器设置为比率,并将电容器设置为相等
      4.      A.1.4 Sallen-Key 简化 4:将滤波器元件设置为相等
    2.     A.2 MFB 设计简化
      1.      A.2.1 MFB 简化 1:将滤波器元件设置为比率
      2.      A.2.2 MFB 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = –1
  17.   B 更高阶滤波器
    1.     B.1 五阶低通巴特沃斯滤波器
    2.     B.2 六阶低通贝塞耳滤波器
  18.   C 修订历史记录

Sallen-Key 简化 2:将滤波器元件设置为比率和增益 = 1

R 1 = m R , R 2 = R , C 1 = C , C 2 = n C 以及 K = 1 使 F S F × f c = 1 2 πRC m n Q = m n m + 1 .这会将通带中的增益设置为 0dB。开始设计:首先确定比率 m n (适用于滤波器所需的 Q ),然后选择 C 并计算 R 以设置 f c