ZHCAC38D July 2000 – February 2023
本文档探讨了使用 Sallen-Key 和 MFB 架构构建二阶低通巴特沃斯、贝塞耳和 3dB 切比雪夫滤波器。通过级联二阶级以实现偶数阶,并添加一阶级以实现奇数阶,将同样的技术扩展到更高阶滤波器。
每种滤波器类型的优势都以牺牲其他特性为代价。巴特沃斯滤波器可提供更佳的全方位滤波器响应。该滤波器在通带中具有更大的平坦度,在截止频率后具有中等滚降,并且在响应脉冲输入时仅显示出轻微的过冲。
贝塞耳滤波器在对方波信号进行信号调节时很重要。恒定群延迟意味着以更小失真(过冲)传递方波信号。其代价是高于截止频率的较慢衰减率。
3dB 切比雪夫滤波器牺牲通带平坦度,以实现接近截止频率的高衰减率。在所讨论的三种滤波器类型中,这种滤波器还表现出在响应脉冲输入时发生更大的过冲和振铃。
Sallen-Key 和 MFB 架构也有一些权衡。在设计 Sallen-Key 时可以使用的简化方法可让您更轻松地选择电路元件,而在单位增益下,Sallen-Key 对元件变化没有增益敏感性。MFB 对元件变化的总体敏感性较低,并且具有更好的高频性能。