ZHCAC38D July 2000 – February 2023
许多书籍提供了有关常用滤波器类型的信息,例如巴特沃斯滤波器、贝塞耳滤波器和切比雪夫滤波器。本应用手册介绍了如何实现这三种类型的滤波器。
研究了用于将标准滤波器表数据转换为构建滤波器电路所需的传递函数的数学运算。使用相同的方法开发出了滤波器表,使设计人员能够直接跳至所需电路元件值的计算。显示了两种电路拓扑的实际滤波器实现方案:Sallen-Key 和多反馈 (MFB)。Sallen-Key 电路有时称为电压控制的电压源 (VCVS) 滤波器。
电路通常称为巴特沃斯滤波器、贝塞耳滤波器或切比雪夫滤波器,因为它们的传递函数具有与巴特沃斯、贝塞耳或切比雪夫多项式相同的系数。MFB 或 Sallen-Key 电路通常也称为滤波器。不同之处在于:巴特沃斯滤波器定义了一个可由多种不同电路拓扑(有源和无源)实现的传递函数,而 MFB 或 Sallen-Key 电路定义了一个可用于实现各种二阶传递函数的架构或电路拓扑。
电路拓扑的选择取决于性能要求。通常优先选择 MFB,因为 MFB 对元件变化具有更好的灵敏度且具有更好的高频行为。单位增益 Sallen-Key 本质上具有更佳的增益精度,因为增益不依赖于元件值。
| 滤波器类型 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 巴特沃斯 | 最大通带平坦度 | 在响应脉冲输入时发生轻微过冲,在以下条件下衰减率适度:高于 |
| 贝塞耳 | 恒定群延迟 – 脉冲输入无过冲 | 在以下条件下衰减率较慢:高于 |
| 3dB 切比雪夫 | 在以下条件下衰减率较快:高于 | 在响应脉冲输入时发生大过冲和振铃 |
| 架构 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| Sallen-Key | 对单位增益下的元件变化不敏感 | 高频响应受放大器的频率响应限制 |
| MFB | 对元件变化不太敏感,并具有出色的高频响应 | 用于简化设计的可用简化方案较少 |