ZHCABI3
March 2022
AM2431
,
AM2432
,
AM2434
,
AM6411
,
AM6412
,
AM6421
,
AM6422
,
AM6441
,
AM6442
摘要
商标
1
系统概述
2
硬件必要条件
3
硬件配置
4
HW 引脚排列、默认跳线和连接
5
原理图
6
跳线设置和说明
7
LED
8
软件架构
9
驱动和反馈时序
10
基准测试结果
10.1
电机控制 R5F 处理时间
10.2
用于进入 R5F ISR 的触发点/捕获点
11
关于演示的详细用户指南
11.1
步骤 0.获取软件并编译
11.2
步骤 1.开始使用硬件
11.3
步骤 2.配置 ROQ437 EnDat2.2 编码器以缩短 EnDat 2.2 恢复时间(只需在首次使用 ROQ437 编码器时执行一次)
11.4
步骤 3.开环 Iq 控制(BUILDLEVEL == OPEN_LOOP_IQ_ID)
11.5
步骤 4.闭环 Iq/Id 控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_IQ_ID)
11.6
步骤 5.闭环速度控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_SPEED)
11.7
步骤 6.闭环位置控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_POSITION)
12
使用 MCU+SDK 08.00.00.21 & CCS 10.3.1 进行编译
13
总结
14
附录 A:详细的电机控制 R5F 处理时间
15
参考文献