ZHCABI3 March   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 系统概述
  4. 硬件必要条件
  5. 硬件配置
  6. HW 引脚排列、默认跳线和连接
  7. 原理图
  8. 跳线设置和说明
  9. LED
  10. 软件架构
  11. 驱动和反馈时序
  12. 10基准测试结果
    1. 10.1 电机控制 R5F 处理时间
    2. 10.2 用于进入 R5F ISR 的触发点/捕获点
  13. 11关于演示的详细用户指南
    1. 11.1 步骤 0.获取软件并编译
    2. 11.2 步骤 1.开始使用硬件
    3. 11.3 步骤 2.配置 ROQ437 EnDat2.2 编码器以缩短 EnDat 2.2 恢复时间(只需在首次使用 ROQ437 编码器时执行一次)
    4. 11.4 步骤 3.开环 Iq 控制(BUILDLEVEL == OPEN_LOOP_IQ_ID)
    5. 11.5 步骤 4.闭环 Iq/Id 控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_IQ_ID)
    6. 11.6 步骤 5.闭环速度控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_SPEED)
    7. 11.7 步骤 6.闭环位置控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_POSITION)
  14. 12使用 MCU+SDK 08.00.00.21 & CCS 10.3.1 进行编译
  15. 13总结
  16. 14附录 A:详细的电机控制 R5F 处理时间
  17. 15参考文献

总结

工业 4.0 为伺服驱动器带来了全新的指导原则和系统要求,因此,设计人员选择适合当前和未来伺服驱动器需求的解决方案非常重要。精度、连接、效率和安全是主要考虑因素。Sitara AM243x MCU 等器件包含多达 4 个 800MHz 的 R5F、工业通信子系统和实时控制外设,非常适合用于互联高端电机驱动系统。此应用手册提供分步指南来演示伺服驱动器应用中的 AM243x,并帮助用户了解有关实现和性能的详细信息。下面总结了关键特性:

  • 能够灵活地支持多个常见的工业通信协议
  • AM243x/AM64x 具有可轻松在系统事件之间实现同步的独特同步架构
  • AM243x/AM64x 具有可确保功能安全的专用 M4F 内核
  • 通常情况下实现的控制环路频率为 8Khz 至 20Khz,相比之下,使用 800Mhz 的专用 R5F 内核可实现更高的完整电机控制环路频率(50Khz),这要归功于 Arm® R5F 内核的低延迟及更高的确定性和可靠性。
  • 使用高效的 MCU+ SDK,利用单周期 TCM 和大型片上 RAM 来打造高效的无 DDR 式电机控制系统。
  • 使用 800Mhz 的专用 R5F 内核来处理工业通信堆栈,以提高可靠性并能够处理千兆位 Profinet。
  • 可轻松扩展到多轴电机控制 – 轻松增添功能安全特性。这归功于专用 M4F 内核能够实现功能安全。
  • FOC 环路时间从 6us 缩短至<1us。
  • PRU_ICSSG 的 Σ-Δ 滤波功能可以处理多达 9 个通道(对于 3 个轴足够了)
  • PRU_ICSSG 的 EnDat 2.2 解码功能可以处理多达 3 个通道(对于 3 个轴足够了)
  • AM243x 消耗的功率不到 1W