ZHCABI3
March 2022
AM2431
,
AM2432
,
AM2434
,
AM6411
,
AM6412
,
AM6421
,
AM6422
,
AM6441
,
AM6442
摘要
商标
1
系统概述
2
硬件必要条件
3
硬件配置
4
HW 引脚排列、默认跳线和连接
5
原理图
6
跳线设置和说明
7
LED
8
软件架构
9
驱动和反馈时序
10
基准测试结果
10.1
电机控制 R5F 处理时间
10.2
用于进入 R5F ISR 的触发点/捕获点
11
关于演示的详细用户指南
11.1
步骤 0.获取软件并编译
11.2
步骤 1.开始使用硬件
11.3
步骤 2.配置 ROQ437 EnDat2.2 编码器以缩短 EnDat 2.2 恢复时间(只需在首次使用 ROQ437 编码器时执行一次)
11.4
步骤 3.开环 Iq 控制(BUILDLEVEL == OPEN_LOOP_IQ_ID)
11.5
步骤 4.闭环 Iq/Id 控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_IQ_ID)
11.6
步骤 5.闭环速度控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_SPEED)
11.7
步骤 6.闭环位置控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_POSITION)
12
使用 MCU+SDK 08.00.00.21 & CCS 10.3.1 进行编译
13
总结
14
附录 A:详细的电机控制 R5F 处理时间
15
参考文献
12
使用 MCU+SDK 08.00.00.21 & CCS 10.3.1 进行编译
从 c:\ti 下载用于 AM64x 的 MCU+SDK 08.00.00.21 并安装。
下载(
https://www.ti.com/lit/zip/sprad03
)并将其解压缩到 <DEMO_INSTALL ROOT>。
复制与覆盖:
将 <DEMO_INSTALL ROOT>\mcu_plus_sdk_servo_drive_code\examples\motor_control\sddf\ 复制到 C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21\examples\motor_control
将 <DEMO_INSTALL ROOT>\mcu_plus_sdk_servo_drive_code\examples\motor_control\single_chip_servo\ 复制到 C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21\examples\motor_control
将 <DEMO_INSTALL ROOT>\mcu_plus_sdk_servo_drive_code\source\motor_control\ 复制到 C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21\ource\motor_control
重新编译 EnDat 库:
cd C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21
gmake -s -f makefile.am64x motorcontrol_endat_r5f.ti-arm-clang_clean
gmake -s -f makefile.am64x motorcontrol_endat_r5f.ti-arm-clang
gmake -s -f makefile.am64x motorcontrol_endat_r5f.ti-arm-clang_clean PROFILE=debug
gmake -s -f makefile.am64x motorcontrol_endat_r5f.ti-arm-clang PROFILE=debug
导入和编译 CCS 工程:
导入和编译以下文件夹中的 single_chip_servo_am64x-evm_system_freertos_nortos:C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_00_00_21\examples\motor_control\single_chip_servo\am64x-evm。
系统 CCS 工程将导入三个子 CCS 工程:
single_chip_servo_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang
single_chip_servo_am64x-evm_r5fss1-0_freertos_ti-arm-clang
single_chip_servo_am64x-evm_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang
您可以编译系统 CCS 工程。它将编译全部三个子 CCS 工程。
加载和运行 single_chip_servo_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang:
使用 AM64x/AM243x EVM 上的 CCS 和 JTAG 加载和运行 R5F_0_0 中的 single_chip_servo_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。
电机应以 6000 个周期/分钟的速度启动引脚。