ZHCABI3 March 2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
在 ROQ437 中,两个位置锁存器之间的 EnDat2.1 恢复时间默认较短。EnDat2.2 可实现较短的恢复时间,但我们需要先在 ROQ437 中设置一次非易失性位,然后再运行演示的剩余部分以缩短恢复时间。这是目前的权变措施,可在以后并入演示代码中。
Heidenhain 文档中的说明(https://www.heidenhain.us/wp-content/uploads/Bidirectional_Interface_for_Position_Encoders-1.pdf):扩展的 EnDat 接口 2.2 版在通信、命令集和时间条件方面与之前的 2.1 版兼容,但也具有一些显著的优势。例如,有了它,不必发送单独的请求,即可传输含位置值的附加信息。接口协议已扩展,并且时间条件已优化,如下所示:提高了时钟频率(时钟)(16MHz),优化了计算时间(位置值采集时间在 5µs 内),极大地缩短了死区时间(恢复时间)(1.25µs 至 3.75µs),扩展了电源电压范围(3.6V 至 5.25V,或者,在编码器中为 3.6V 至 14V)
图 11-5 COM 诊断输出端口
图 11-6 EnDat 2.2 诊断输出
图 11-7 测量 EnDat CLK、TX 和 RX 引脚
图 11-8 EnDat 2.2 位置输出
图 11-9 RX 信号(变化前)
图 11-10 EnDat 2.2 恢复模式变化
图 11-11 RX 信号(变化后)此时,应将您的编码器配置为在 EnDat2.2 恢复模式下运行,以便在演示的剩余部分中全程使用所需的严格计时。