KOKA020A February   2019  – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1

 

  1.   LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2애플리케이션 예
  5. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1 스위칭 주파수
    2. 3.2 변압기 선택
      1. 3.2.1 최대 듀티 사이클 및 회전 비율 선택
      2. 3.2.2 1차 권선 인덕턴스 선택
    3. 3.3 전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 선택
    4. 3.4 MOSFET 선택
    5. 3.5 다이오드 선택
    6. 3.6 출력 커패시터 선택
    7. 3.7 입력 커패시터 선택
    8. 3.8 UVLO 저항기 선택
    9. 3.9 제어 루프 보정
      1. 3.9.1 피드백 저항기 선택
      2. 3.9.2 RPULLUP 선택
      3. 3.9.3 옵토커플러 선택
      4. 3.9.4 RLED 선택
      5. 3.9.5 교차 주파수 선택
      6. 3.9.6 필요한 RCOMP 결정
      7. 3.9.7 필요한 CCOMP 결정
  6. 4구성 요소 선택 요약
  7. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 플라이백 레귤레이터 변조기 모델링
    2. 5.2 보정 모델링
  8. 6개정 내역

LM5155를 사용하여 절연 플라이백을 설계하는 방법

LM5155는 스위칭 레귤레이터용 다목적 비동기식 저압측 N-FET 컨트롤러입니다. LM5155의 공통적 구성에는 부스트 레귤레이터, 플라이백 레귤레이터 및 SEPIC 레귤레이터가 있습니다. 본 설계 가이드에서는 LM5155를 절연 플라이백 레귤레이터로 구성 및 설계하는 방법을 중점적으로 설명합니다. 이 절차는 일반적인 것으로, 안정적인 플라이백 작동을 위해 올바른 구성 요소를 선택하는 방법에 중점을 둡니다. 설계 예제는 LM5155EVM-FLY 평가 모듈의 애플리케이션 사양을 따르며, 결과는 LM5155EVM-FLY 사용 설명서에 나와 있습니다. 일반 애플리케이션의 경우 LM5155 플라이백 컨트롤러 빠른 시작 계산기를 사용하면 이 보고서에서 설명하는 계산을 효율적으로 완료할 수 있습니다.