ZHDU068 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 电池与线束供电
      2. 2.1.2 使用源表/外部电源供电及电阻分压器网络的应用
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 BQ 菊花链接口
    5. 2.5 跳线
    6. 2.6 常规特性
      1. 2.6.1 BQ 直流/直流转换器 (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 电压基准
      3. 2.6.3 BQ 电阻分压器网络
      4. 2.6.4 BQ 汇流条
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 看门狗
      7. 2.6.7 BQ 转无线 MCU 电平转换器
      8. 2.6.8 状态 LED
    7. 2.7 EVM 硬件的高级用法
      1. 2.7.1 基础器件或堆叠器件配置
      2. 2.7.2 环形架构
      3. 2.7.3 汇流条位置配置
      4. 2.7.4 辐射/传导测试
      5. 2.7.5 通信隔离
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 CE 合规性
    2. 5.2 REACH 合规性
    3. 5.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件或软件问题
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 术语
  13. 7参考资料

CC2662R-Q1 LDO

U10 是 TPS715-Q1 软启动 LDO。该器件用于将 BQ79718B-Q1 器件上的 5V 电源 AVDD 降压至 3.3V。此软启动 LDO 的 3.3V 输出将用作 CC2662R-Q1 器件的电源。AVDD 可支持高达 20mA 的外部负载。使用软启动 LDO 是为了降低无线 MCU 设计在上电时产生的浪涌电流,并确保 AVDD 电源能平稳斜升至 5V。

CC2662RQ1-CSU-EVM U10 TPS715-Q1 LDO图 2-17 U10 TPS715-Q1 LDO