ZHDU068 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 电池与线束供电
      2. 2.1.2 使用源表/外部电源供电及电阻分压器网络的应用
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 BQ 菊花链接口
    5. 2.5 跳线
    6. 2.6 常规特性
      1. 2.6.1 BQ 直流/直流转换器 (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 电压基准
      3. 2.6.3 BQ 电阻分压器网络
      4. 2.6.4 BQ 汇流条
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 看门狗
      7. 2.6.7 BQ 转无线 MCU 电平转换器
      8. 2.6.8 状态 LED
    7. 2.7 EVM 硬件的高级用法
      1. 2.7.1 基础器件或堆叠器件配置
      2. 2.7.2 环形架构
      3. 2.7.3 汇流条位置配置
      4. 2.7.4 辐射/传导测试
      5. 2.7.5 通信隔离
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 CE 合规性
    2. 5.2 REACH 合规性
    3. 5.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件或软件问题
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 术语
  13. 7参考资料

状态 LED

电路板上设有多个状态 LED,可用于监控器件的当前状态。

下图展示了其中几个可用的状态 LED。D3 连接到 BQ79718B-Q1 器件的 NFAULT 或 GPIO2。发生故障时,NFAULT 会被拉低,D3 将亮起红色。

D2 连接到 BQ79718B-Q1 器件的 DVDD。当器件转换到激活状态时,DVDD 变为高电平,D2 将亮起绿色。

此外,D5 和 D6 分别连接到 CC2662 器件的 DIO10 和 DIO9。用户可以定义 DIO9 和 DIO10 的功能并使用 LED 来指示所需的状态。

CC2662RQ1-CSU-EVM 状态 LED图 2-20 状态 LED