ZHDU068 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 电池与线束供电
      2. 2.1.2 使用源表/外部电源供电及电阻分压器网络的应用
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 BQ 菊花链接口
    5. 2.5 跳线
    6. 2.6 常规特性
      1. 2.6.1 BQ 直流/直流转换器 (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 电压基准
      3. 2.6.3 BQ 电阻分压器网络
      4. 2.6.4 BQ 汇流条
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 看门狗
      7. 2.6.7 BQ 转无线 MCU 电平转换器
      8. 2.6.8 状态 LED
    7. 2.7 EVM 硬件的高级用法
      1. 2.7.1 基础器件或堆叠器件配置
      2. 2.7.2 环形架构
      3. 2.7.3 汇流条位置配置
      4. 2.7.4 辐射/传导测试
      5. 2.7.5 通信隔离
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 CE 合规性
    2. 5.2 REACH 合规性
    3. 5.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件或软件问题
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 术语
  13. 7参考资料

使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad

在单独的 LaunchPad 上:

  • 拔下除 GND 和 3V3 以外的所有接头跳线。

针对通用 XDS110 调试探针和单独的 LaunchPad:

  • 设置电源跳线以反映场景。如果 CC2662R-Q1 将由 XDS110 调试探针或单独的 LaunchPad 供电,则将跳线设置为 XDS110 电源。如果要改为提供外部电源,请将其设置为外部电源。必须注意将电路板电压保持在电路板的工作范围(1.8V 至 3.6V)内。
  • 将 10 引脚调试电缆的一端连接到 LaunchPad 上的 XDS110 输出连接器。
  • 将 10 引脚调试电缆的另一端连接到 J10 连接器。

最终配置如“CC2662RQ1-CSU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接”所示。

CC2662RQ1-CSU-EVM CC2662RQ1-CSU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接图 2-5 CC2662RQ1-CSU-EVM 与 XDS110 调试探针的连接