ZHDU068 March 2026
图 2-8 展示了菊花链接口,即 EVM 的垂直接口 (VIF) 部分。此接口允许用户通过菊花链电缆(如图 2-8 所示),将多个 CSU 板以菊花链配置连接起来。
图 2-8 BQ 菊花链接口和电缆在 WBMS 网络中,指定用于与无线主 MCU 进行无线通信的电路板被视为底板器件。该底板器件负责从所有堆叠器件收集数据,并将数据无线传输至无线主器件。然后,无线主器件可以与主机 MCU 或 PC 连接,通过图形用户界面 (GUI) 或 UART/SPI 数据包将数据传输给用户。
要配置多个电路板形成菊花链,用户需要将菊花链电缆连接在底板的 COMH 和链中下一级器件的 COML 之间,该下一级器件即为堆叠 1 或“S1”。这种 COMH 到 COML 的连接配置将沿着菊花链在 S1 和 S2 之间继续,依此类推。
图 2-9 用于 VIF 通信的 BQ 隔离电路图 2-9 展示了 VIF 通信接口的隔离部分。本节包含串联和终端电阻、瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管和隔离电容器,用以保护器件免受可能耦合到通信线上的任何噪声影响。