ZHDU068 March 2026
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供了可编程窗口看门狗计时器功能。TPS3436-Q1 提供了具有多种功能的高精度窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。关闭窗口计时器可以由工厂编程或用户使用外部电容器进行编程。可以使用逻辑引脚的组合来动态更改打开窗口与关闭窗口的比率。看门狗还提供独特的功能,例如启用/禁用、启动延迟。WDO 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。该器件还提供了锁存输出运行模式,其中输出会保持锁存,直到看门狗故障清除。TPS3436-Q1 提供了 TPS3430-Q1 器件系列的性能升级替代方案。TPS3436-Q1 采用 8 引脚 SOT-23 小型封装。
图 1-2 TPS3436-Q1 方框图TPS3436-Q1 的主要特性包括: