ZHDU068 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 CC2662R-Q1
      2. 1.4.2 BQ79718B-Q1
      3. 1.4.3 TPS3436-Q1
      4. 1.4.4 TPS715-Q1
      5. 1.4.5 TXU0204-Q1
      6. 1.4.6 LM5168-Q1
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 电池与线束供电
      2. 2.1.2 使用源表/外部电源供电及电阻分压器网络的应用
    2. 2.2 温度范围
    3. 2.3 编程、调试与控制
      1. 2.3.1 使用通用 XDS110 调试探针,包括单独的 LaunchPad
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 调试接口连接器
      2. 2.4.2 BQ 菊花链接口
    5. 2.5 跳线
    6. 2.6 常规特性
      1. 2.6.1 BQ 直流/直流转换器 (LM5168-Q1)
      2. 2.6.2 BQ 电压基准
      3. 2.6.3 BQ 电阻分压器网络
      4. 2.6.4 BQ 汇流条
      5. 2.6.5 CC2662R-Q1 LDO
      6. 2.6.6 CC2662R-Q1 看门狗
      7. 2.6.7 BQ 转无线 MCU 电平转换器
      8. 2.6.8 状态 LED
    7. 2.7 EVM 硬件的高级用法
      1. 2.7.1 基础器件或堆叠器件配置
      2. 2.7.2 环形架构
      3. 2.7.3 汇流条位置配置
      4. 2.7.4 辐射/传导测试
      5. 2.7.5 通信隔离
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 CE 合规性
    2. 5.2 REACH 合规性
    3. 5.3 报废电子电气设备 (WEEE) 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 已知硬件或软件问题
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 术语
  13. 7参考资料

CC2662R-Q1

SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向无线汽车应用。该器件针对应用中的低功耗无线通信进行了优化,例如电池管理系统 (BMS) 和电缆更换。该器件的突出特性包括:

  • 支持 TI 的 SimpleLink 无线 BMS (WBMS) 协议,可实现稳健、低延迟和高吞吐量的通信。
  • 功能安全质量管理分级,包括 TI 质量管理开发过程,以及将要提供的功能安全时基故障率计算、FMEDA 和功能安全文档。
  • 符合 AEC-Q100 标准,提供 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm x 7mm VQFN 封装。
  • 完全 RAM 保持时,具有 0.94µA 的低待机电流。
  • 出色的97dBm无线电链路预算。

CC2662R-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee®、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用同一个易用型开发环境和丰富工具集。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。

CC2662RQ1-CSU-EVM CC2662R-Q1 方框图图 1-1 CC2662R-Q1 方框图