ZHDU068 March 2026
CSU EVM 配备一个 CC2662R-Q1 无线 MCU 和一个 BQ79718B-Q1 电芯监控 IC。这些器件通过电平转换器 (TXU0204-Q1) 经由 UART 接口连接。该 UART 接口可将来自 BQ 器件的电芯监控数据传输至无线 MCU 器件,再由其无线发送至 WBMS 网络中的无线主机 (WM) 器件。
该 EVM 的无线 MCU 部分配备了一个 20 针排针,可根据需要通过 UART、I2C 或 SPI 提供与外部电路板的接口。一个 10 引脚 JTAG 调试连接器也连接到无线 MCU 器件,支持编程和调试。此外,还包含一个 SMA 连接器,以便在配置为传导测试时进行 RF 传导测试。无线 MCU 器件还配备了外部看门狗,其“看门狗输出”(WDO) 信号连接到无线 MCU 器件的复位线。此连接可通过板载跳线 (J11) 禁用。从 BQ 器件到无线 MCU 器件的电源可通过板载开关 (S3) 启用/禁用。此外,该 EVM 的无线 MCU 部分可支持:
该 EVM 的 BQ 部分配备了垂直接口 (VIF) 连接器,用于额外 BQ 器件的菊花链连接。它配有一个 16 针排针连接器,用于访问 BQ 器件的 GPIO。此外,该 EVM 还配备了电阻分压器网络,用于板载电芯仿真。