ZHDU068 March 2026
上一节讨论了如何在堆叠配置中连接两个器件,从而实现从 COMH 到 COML 的通信(称为“北向”通信)。或者,用户可以选择“环形架构”设置。在此配置中,一根菊花链电缆将底板的 COMH 连接到堆叠最底部器件 (S1) 的 COML,同时将底板的 COML 连接到堆叠最顶部器件的 COMH。
这种布局便于实现北向和南向两个方向的通信,确保也能实现从 COML 到 COMH 的通信。因此,即使菊花链中出现断路,底板器件也能与堆叠中的所有器件保持通信。