产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) to Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) to Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C1
  • 符合功能安全标准
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 专用 ADC,典型精度为 ±1mV
  • 电芯电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行回家模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C1
  • 符合功能安全标准
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 专用 ADC,典型精度为 ±1mV
  • 电芯电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行回家模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容

BQ79718B-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的汽车标准和安全要求。该器件专为 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构设计,通过变压器(或电容器)实现菊花链隔离。

BQ79718B-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的汽车标准和安全要求。该器件专为 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构设计,通过变压器(或电容器)实现菊花链隔离。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79718B-Q1 功能安全合规型汽车类 18 节串联电池监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 BQ79718, BQ78706, BQ79731 使用I2C与EEPROM通讯应用指导 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

BQ7971XB-Q1-DESIGN — BQ7971xB-Q1 Secure Resource folder

BQ7971xB-Q1 secure resources folder including datasheet, application notes, EVM userguides and other technical resources related to BQ7971xB-Q1
支持的产品和硬件
支持软件

BQ7971XB-Q1-SW — BQ7971XB-Q1 software

BQ7971XB-Q1 software
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020076 — 汽车级高压 BMS 参考设计:18 节串联电芯有线或无线电芯监控单元

本参考设计实现了一种最多支持 18 节电芯的电芯监控单元。该单元可通过菊花链连接,覆盖乘用车、商用车及工作电压高于 72V 的两轮和三轮车使用的典型高压电池范围。本参考设计同时提供有线和无线两种接口选项,便于对有线与无线电池管理系统 (BMS) 的性能进行并排比较。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频