ZHDU068 March 2026
A 版 CC2662RQ1-CSU-EVM 将 LM5168-Q1 转换器配置为输出 6V 电压以供给 LDOIN。当无线 MCU 器件在低功耗模式下工作时,这会导致更高的电流消耗。后续版本的 EVM 将进行更新,将 LM5168-Q1 的输出电压提升至 7.4V 至 9V。任何参考 CC2662RQ1-CSU-EVM 进行自主定制设计的客户,均应修改 LM5168-Q1 电路,确保其输出电压处于 7.4V 至 9V 范围内。