ZHDU068 March 2026
仅电容器隔离:对于 VIF 通信模块的仅电容器隔离,下图中的隔离电容器(C71、C76、C77 和 C82)必须全部贴装 2.2nF 电容器。此外,图 2-25 中的串联电阻(R122、R129、R133 和 R140)必须全部贴装 0Ω 电阻。这些 0Ω 电阻将旁路扼流圈焊盘,在不使用扼流圈时必须贴装。扼流圈的焊盘 L2 和 L3 不应贴装元件。
图 2-25 仅电容器隔离电容器和扼流圈隔离(默认配置):VIF 通信模块的电容器和扼流圈隔离是默认配置。在此配置中,下图中的隔离电容器(C71、C76、C77 和 C82)必须全部贴装 2.2nF 电容器。扼流圈将安装在 L2 和 L3 处。串联电阻(R122、R129、R133 和 R140)不得贴装,以确保扼流圈不被旁路。
图 2-26 电容器和扼流圈隔离变压器隔离:对于 VIF 通信模块的变压器隔离,不得贴装隔离电容器(C71、C76、C77 和 C82)。此外,串联电阻(R122、R129、R133 和 R140)必须全部贴装 0Ω 电阻。最后,变压器将安装在 T1 和 T2 位置,如图 2-25 所示。这些 0Ω 电阻将旁路扼流圈焊盘,在不使用扼流圈时必须贴装。L2 和 L3 焊盘将保持空贴。
以下是一些推荐用于通信隔离的变压器,其最小推荐电感量为 300μH:
| 器件型号 | 电源 | 电感 (OCL) μH | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|
| SM9152AL | Bourns | 300-1000 | 4.95 |
| ALTWR-C18TF | Sunlord | 350 | 3.50 |
| XFBMC29-BA09-E | XFMRS | 350 | 5.00 |
请注意,并非所有变压器都具有相同的引脚排列。本 CSU 的设计要求变压器的引脚 2 和 5 为变压器的中心抽头。然而,并非所有变压器都遵循相同的布局。在考虑实施之前,请仔细核对变压器的引脚排列。