ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
ADS1278QML-SP 的通道可以通过使用 PWDN 输入独立断电。要进入断电模式,请将相应的 PWDN 引脚保持为低电平至少两个 CLK 周期。要退出断电模式,请将相应的 PWDN 引脚恢复为高电平。请注意,当所有通道断电时, ADS1278QML-SP 将进入微瓦 (μW) 功率状态,其中所有内部偏置都被禁用。在此状态下,必须驱动 TEST[1:0] 输入引脚;所有其他输入引脚可以悬空。 ADS1278QML-SP 输出保持驱动状态。
如图 6-18 和表 6-10 所示,SPI 最多必须经历 130 个转换周期,帧同步必须经历 129 个转换周期,然后才能在退出断电模式后读取数据。来自已运行的通道的数据不受影响。用户软件可通过以下任一方式执行所需的延迟时间:
上电一个或多个通道后,这些通道会相互同步。SYNC 引脚不一定用于同步通道。
当一个通道以 TDM 数据格式断电时,该通道的数据要么被强制为零(固定位置 TDM 数据模式)、要么通过将下一个通道的数据移动到转换的数据位置来替换(动态位置 TDM 数据模式)。
在离散数据格式中,数据始终被强制为零。在动态位置 TDM 数据格式模式下为某个通道上电时,通道数据会保持打包状态,直到数据准备就绪,此时数据帧会扩展以包含仅受电的通道数据。有关详细信息,请参阅数据格式 部分。
图 6-18 断电时序| 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| tPWDN | 进入省电模式的 PWDN 脉冲宽度 | 2 | CLK 周期 | ||
| tNDR | 新数据就绪时间 (SPI) | 129 | 130 | 转换 (1/fDATA) | |
| tNDR | 新数据就绪时间(帧同步) | 128 | 129 | 转换 (1/fDATA) |