产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 128 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Space Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 530 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5 SNR (dB) 111 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 128 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Space Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 530 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5 SNR (dB) 111 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
— (—) See data sheet
  • 耐辐射
    • TID 辐射批次验收测试 (RLAT):50krad
    • 单事件闭锁 (SEL) 对 LET 免疫:125°C 下为 51MeV-cm2/mg
  • 同时采样八个通道
  • 高达 128kSPS 的数据速率
  • AC 性能:
    • 63kHz 带宽
    • 111dB SNR(高分辨率模式)
    • -108dB 的信噪比 (THD)
  • 直流精度:
    • 0.8µV/°C 温漂
    • 1.3ppm/°C 增益漂移
  • 可选操作模式:
    • 高速:128kSPS、106dB SNR
    • 高分辨率:52kSPS、111dB SNR
    • 低功耗:52kSPS、31mW/ch
    • 低速:10kSPS、7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI™ 或帧同步串行接口
  • 低采样孔径误差
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 耐辐射
    • TID 辐射批次验收测试 (RLAT):50krad
    • 单事件闭锁 (SEL) 对 LET 免疫:125°C 下为 51MeV-cm2/mg
  • 同时采样八个通道
  • 高达 128kSPS 的数据速率
  • AC 性能:
    • 63kHz 带宽
    • 111dB SNR(高分辨率模式)
    • -108dB 的信噪比 (THD)
  • 直流精度:
    • 0.8µV/°C 温漂
    • 1.3ppm/°C 增益漂移
  • 可选操作模式:
    • 高速:128kSPS、106dB SNR
    • 高分辨率:52kSPS、111dB SNR
    • 低功耗:52kSPS、31mW/ch
    • 低速:10kSPS、7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI™ 或帧同步串行接口
  • 低采样孔径误差
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V

ADS1278QML-SP 是一款 8 通道 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128k 个样本 (SPS),可同时对八个通道进行采样。

传统上,提供良好漂移性能的工业用 Δ-Σ ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,这些 ADC 的信号带宽有限,主要设计用于直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。ADS1278QML-SP 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特频率 90% 的可用信号带宽。

ADS1278QML-SP 是一款 8 通道 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128k 个样本 (SPS),可同时对八个通道进行采样。

传统上,提供良好漂移性能的工业用 Δ-Σ ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,这些 ADC 的信号带宽有限,主要设计用于直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。ADS1278QML-SP 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特频率 90% 的可用信号带宽。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1278QML-SP 耐辐射 8 通道同步采样 24 位模数转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 30日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the ADS1278QML-SP PDF | HTML 2026年 5月 22日
应用简报 ADS1278-SP Power-On Reset Procedure (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 10日
应用简报 TI's Space Grade Precision ADCs in Laser Communication Terminals (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 9日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
应用简报 ADS1278-SP 上电复位程序 PDF | HTML 英语版 2025年 4月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频