ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
ADS1278QML-SP 可以通过将 SYNC 引脚拉至低电平然后将引脚恢复为高电平来同步。当该引脚变为低电平时,转换过程停止,且数字滤波器使用的内部计数器被复位。当 SYNC 引脚恢复高电平时,转换过程重新开始。同步允许转换与外部事件保持一致(例如模拟输入上的外部多路复用器的变化),或通过基准时序脉冲进行调整。
由于 ADS1278QML-SP 转换器使用相同的时钟输入并行运行并使用相同的 SYNC 输入控制,因此这些转换器始终彼此同步。内部通道之间的孔径匹配通常小于 500ps。但是,多个器件的同步略有不同。在器件上电时,不同器件之间内部复位阈值的变化可能会导致转换时序的不确定性。
SYNC 引脚可用于将多个设备同步到同一 CLK 周期内。图 6-16 说明了 SPI 格式的 SYNC 和 CLK 的时序要求。
有关帧同步格式时序要求,请参阅图 6-17。
同步后,有效数据的指示取决于使用的是 SPI 格式还是帧同步格式。
在 SPI 格式中,一旦 SYNC 变为低电平,DRDY 就会变为高电平;请参见图 6-16。SYNC 恢复高电平后,DRDY 保持高电平,同时数字滤波器稳定。一旦有效数据准备好进行检索,DRDY 就会变为低电平。
在帧同步格式中,SYNC 变为低电平时 DOUT 会变为低电平;请参见图 6-17。SYNC 恢复高电平后,DOUT 保持低电平,同时数字滤波器稳定。一旦有效数据准备好进行检索,DOUT 就开始输出有效数据。为了正确同步,必须在将 SYNC 置为高电平之前建立 FSYNC、SCLK 和 CLK,然后必须保持运行。如果随后时钟输入(CLK、FSYNC 或 SCLK)被中断或复位,请将 SYNC 引脚重新置为有效。
为了获得一致的性能,请在器件上电后首次显示数据时将 SYNC 重新置为有效。
图 6-16 同步时序(SPI 协议)| 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| tCSHD | CLK 到 SYNC 保持时间 | 10 | ns | ||
| tSCSU | SYNC 到 CLK 建立时间 | 5 | ns | ||
| tSYN | 同步脉冲宽度 | 1 | CLK 周期 | ||
| tNDR | 新数据准备就绪的时间 | 129 | 转换 (1/fDATA) |
图 6-17 同步时序(帧同步协议)| 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| tCSHD | CLK 到 SYNC 保持时间 | 10 | ns | ||
| tSCSU | SYNC 到 CLK 建立时间 | 5 | ns | ||
| tSYN | 同步脉冲宽度 | 1 | CLK 周期 | ||
| tNDR | 新数据准备就绪的时间 | 127 | 128 | 转换 (1/fDATA) |