ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
转换数据在 DOUT[8:1] 上移出。FSYNC 变为高电平后,MSB 数据在 DOUT[8:1] 上变为有效。后续位随着 SCLK 的每个下降沿而移位。如果是菊花链连接,在所有通道数据移出后,使用 DIN 移入的数据会显示在 DOUT[8:1] 上。当器件配置为调制器输出时,DOUT 成为调制器数据输出(请参阅调制器输出 部分)。