ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
ADS1278QML-SP 是一款 Δ-Σ ADC,包含八个独立转换器,可并行对八个输入信号进行数字化。
该转换器由两个用于执行 ADC 转换的主要功能块组成:调制器及数字滤波器。调制器对输入信号进行采样并对基准电压进行采样,以生成 1s 密度的输出流。输出流的密度同相对于基准电压的模拟输入电平成正比。脉冲流由生成输出转换结果的内部数字滤波器进行滤波。
在运行中,调制器以较高的速率(通常是最终输出数据速率的 64 倍)对输入信号进行采样。调制器的量化噪声被移至较高的频率范围内,在此范围中内部数字滤波器会去除噪声。过采样可在信号通带内产生很低的噪声水平。
由于输入信号的采样速率非常高,因此在输入信号频率处于调制器采样率之前,不会出现输入信号混叠。由于调制器采样率较高,这种架构大大放宽了外部抗混叠滤波器的要求。
ADS1278QML-SP 是一款八通道 24 位 Δ-Σ ADC。该器件集出色的直流精度及出色的交流性能于一体。功能方框图 显示了器件的主要块。该转换器由八个高级 6 阶斩波稳定 Δ-Σ 调制器和低纹波线性相位 FIR 滤波器组成。调制器根据差分基准 VREF = (VREFP – VREFN) 测量差分输入信号 VIN = (AINP – AINN)。数字滤波器接收调制器信号并且提供低噪声数字输出。为了在速度、分辨率和功率之间进行权衡,支持四种工作模式:
高速、高分辨率、低功耗和低速。表 6-15 总结了每种模式的性能。
在高速模式下,最大数据速率为 128kSPS(以 128kSPS 运行时,必须使用帧同步格式)。在高分辨率模式下,SNR = 111dB (VREF = 3.0V);在低功耗模式下,功率耗散为每通道 31mW;而在低速模式下,10.5kSPS 时的功率耗散仅为每通道 7mW。可以绕过数字滤波器,从而直接访问调制器输出。
ADS1278QML-SP 是通过简单地设置相应的 I/O 引脚来配置的,无需对寄存器进行编程。通过支持 SPI 及帧同步格式的串行接口来检索数据。 ADS1278QML-SP 具有菊花链可连接输出和外部同步功能,因此可在需要八个以上通道的系统中方便地使用该器件。