ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
ADS1278QML-SP 以二进制补码格式输出 24 位数据。
正满标度输入产生 7FFFFFh 的理想输出码,负满标度输出产生 800000h 的理想输入码。对于超出满量程的信号,输出会在这些代码处进行截断。表 6-3 总结了不同输入信号的理想输出代码。
| 输入信号 VIN (AINP – AINN) | 理想输出代码(1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ +VREF | 7FFFFFh | ||||
![]() | 000001h | ||||
| 0 | 000000h | ||||
![]() | FFFFFFh | ||||
![]() | 800000h | ||||
| (1) 不包括噪声、INL、失调电压及增益误差的影响。 |