ZHDA290 September 2026 AWR2188 , AWR2944P , IWR6243 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432
面向更安全机器人感知的毫米波雷达传感参考设计参考设计指南为在经认证的机器人系统中部署 IWR6843AOP 提供了经过验证的硬件基础。此设计是一块经全面组装并通过性能验证的电路板,将 IWR6843AOP 雷达与 LP87745 安全 PMIC 搭配使用。
本设计指南介绍了 PMIC 与雷达之间的 Q&A 看门狗通信、电平和 PWM 错误信号监测 (ESM)、安全诊断以及雷达复位,使用了符合 SIL 2 的机器人感知模块的硬件侧构建块。TIDA-010281 设计指南中使用的示例还给出了看门狗通信、错误信号监测、安全诊断和雷达复位的验证测试结果。这些结果为开发者提供了一个经过验证的良好起点,用于开发面向 AMR、AGV、人形机器人和协作机器人且符合 SIL 2 的机器人感知节点。
TIDA-010281 工具页面中提供了原理图、BOM 和 Gerber 文件等补充文档。
图 6-2 TIDA-010281 机器人安全感知参考设计