ZHDA290 September 2026 AWR2188 , AWR2944P , IWR6243 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL6432
摄像头是机器人中的默认感知模态,但在对安全部署最重要的场景中会出现可预见的性能下降。雷达是一种互补模态,可弥补摄像头无法可靠覆盖的空白。
| 场景 | 预期响应 | |
|---|---|---|
| 仅摄像头 | 摄像头和毫米波雷达 | |
| 弱光或无光环境 | 检测降级或失败 | 雷达性能不受光照影响,在摄像头性能下降的场景下仍能保持检测 |
| 雾、灰尘、冷凝水、烟雾 | 遮挡和漏检 | 雷达对颗粒物的耐受性明显更高,在摄像头面临挑战的条件下仍能保持检测 |
| 玻璃墙、透明包装、镜子 | 不可见或分类错误 | 玻璃透射光线而非反射光线;抛光表面会将光线偏转到镜头之外。无论光学透明度如何,雷达都能从任何固体表面产生回波 |
| 人、机器人与物体的分类 | 在光照良好的条件下有效;在远距离或光照变化条件下性能下降 | 雷达微多普勒特征可提供额外的分类信号,不受光照条件和外观的影响 |
| 物体速度测量 | 需要帧差分,在低帧率下延迟和噪声会增大 | 原生支持逐点多普勒速度测量,无需帧差分 |
| 安全气泡执行 | 区域边界处原生速度数据有限;可能存在 FOV 盲区 | 距离和速度共同支持动态区域的定义与执行 |
| 工厂和仓库安全 | 基于摄像头的系统在工业照明变化、灰尘和蒸汽条件下会性能下降。 | 增加雷达层可提供不受光照和环境影响的检测输入,并具备经 IEC 61508 安全完整性等级 (SIL) 2 认证的硬件完整性 |
图 1-1 人形机器人与物理环境的交互